Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 114

111B8562

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieChiller
AprobareASCECRNEACKRAIAUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsMicro Plate heat exchanger
Denumire tipC117L-EZD-B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1T60.3
Dimensiune con. H2T60.3
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentFeetLiftStud
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiSingle pack
FuncțieEvaporator
Grupă de produseHeat exchangers
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2N1/2K
Interval dimensiune con. Q37/8B
Interval dimensiune con. Q4H1"5/8K
Interval dimensiune con. Q57/8B
Interval dimensiune con. Q6H1"5/8K
Material de brazareCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-114(57/28+28)
Model placăZD-B
Notă privind funcțiaWith distributor
Nr. model117
Număr de plăci114
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Solder connection
Tip con. H2Solder connection
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2G Internal thread connection
Tip con. Q3Solder connection
Tip con. Q4Solder connection
Tip con. Q5Solder connection
Tip con. Q6Solder connection
Tip produsMPHE C117L-EZD-B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută37.2 Kilogram
Greutate netă36.93 Kilogram
Volume114.84 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255003489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm