Danfoss logo
Pic. Q45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C117L-EZD-B, Număr de plăci: 30

111B7856

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC117L-EZD-B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1T60.3
Dimensiune con. H2T60.3
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentPicioareLiftŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2N1/2K
Interval dimensiune con. Q3H5/8A
Interval dimensiune con. Q4H7/8E
Interval dimensiune con. Q5H5/8A
Interval dimensiune con. Q6H7/8E
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-30(15/7+7)
Model placăZ
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Nr. model117
Număr de plăci30
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune lipitură
Tip con. H2Conexiune lipitură
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Conexiune filet internă G
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Conexiune lipitură
Tip con. Q6Conexiune lipitură
Tip produsMPHE C117L-EZD-B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.4 Kilogram
Greutate netă14.25 Kilogram
Volume34.583 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162897300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm