Danfoss logo
Pic. Q45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C117L-EZD, Număr de plăci: 50

111B2258

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC117L-EZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1L2R
Dimensiune con. H2L2R
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1N1/2K)
Interval dimensiune con. Q2N1/2K)
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3H5/8A)
Interval dimensiune con. Q4H3/4H)
Interval dimensiune con. Q5H5/8A)
Interval dimensiune con. Q6H3/4H
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHEX C117L-EZD-50(25/12+12)
Material placăAISI 316L
Model placăZ
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Nr. model117
Număr de plăci50
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune filet externă G
Tip con. H2Conexiune filet externă G
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1N1/2K)
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C117L-EZD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22.213 Kilogram
Greutate netă19.7 Kilogram
Volume34.98 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424243210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm