Danfoss logo
Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C117L-CZD, Număr de plăci: 238-product-details

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C117L-CZD, Număr de plăci: 238

111H1275

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieRăcitor
AprobareASCECRNEACKRAIAUAUL
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC117L-CZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1K2.5
Dimensiune con. H2K2.5
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentPicioareŞtuţLift
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Interval dimensiune con. Q2Null
Interval dimensiune con. Q37/8B
Interval dimensiune con. Q4H1"1/8J
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q57/8B
Interval dimensiune con. Q6H1"1/8J
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-238(119/59+59)
Model No.117
Model placăZD
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci238
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
Product line31
Tip con. H1Conexiune Victalulic
Tip con. H2Conexiune Victalulic
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Conexiune lipitură
Tip con. Q6Conexiune lipitură
Tip produsMPHE C117L-CZD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută83.4 Kilogram
Greutate netă75.4 Kilogram
Volume171.396 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255297949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm