Danfoss logo
Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C117L-CZD, Număr de plăci: 218-product-details

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C117L-CZD, Număr de plăci: 218

111H1033

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieRăcitor
AprobareASCECRNEACKRAIAUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC117L-CZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H31"1/8
Dimensiune con. H4H1"3/8
Dimensiune con. H51"1/8
Dimensiune con. H6H1"3/8
EchipamentŞtuţLift
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1K2.5
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2K2.5
Interval dimensiune con. Q3Null
Interval dimensiune con. Q4Null
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-218(109/54+54)
Model no.117
Model placăZD
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci218
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Conexiune lipitură
Tip con. H4Conexiune lipitură
Tip con. H5Conexiune lipitură
Tip con. H6Conexiune lipitură
Tip con. Q1Conexiune Victalulic
Tip con. Q2Conexiune Victalulic
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C117L-CZD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută77.73 Kilogram
Greutate netă69.73 Kilogram
Volume171.396 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255278078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm