Danfoss logo
Pic. AE

Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-260C, Număr de plăci: 314

111H1250

Presiune maximă de lucru [bar]: 16, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR718
AplicațieUniversal
AprobareEACUL
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumire tipB3-260C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentPicioareŞtuţLift
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1K4
Interval dimensiune con. Q2K4
Interval dimensiune con. Q3K4
Interval dimensiune con. Q4K4
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-314-1.6-H
Model no.260C
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci314
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]16.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]232 psi
Product line31
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune Victalulic
Tip con. Q2Conexiune Victalulic
Tip con. Q3Conexiune Victalulic
Tip con. Q4Conexiune Victalulic
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-260C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută270.9 Kilogram
Greutate netă245.9 Kilogram
Volume340.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255293682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm