Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-018, Număr de plăci: 40
111H1193
Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru
111H1193
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Aplicație | Universal |
| Aprobare | ASCRNEACKRAIAUAUL |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
| Denumire tip | B3-018 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | L1 |
| Dimensiune con. H2 | L1 |
| Dimensiune con. H3 | H1/2 |
| Dimensiune con. H4 | H7/8 |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | Null |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Multifunctional |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | Null |
| Interval dimensiune con. Q2 | Null |
| Interval dimensiune con. Q3 | Null |
| Interval dimensiune con. Q4 | Null |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger B3-018-40-3.0-H |
| Model No. | 018 |
| Model placă | H |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 40 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 30.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 435 psi |
| Product line | 31 |
| Tip con. H1 | Conexiune filet externă G |
| Tip con. H2 | Conexiune filet externă G |
| Tip con. H3 | Conexiune lipitură |
| Tip con. H4 | Conexiune lipitură |
| Tip con. H5 | Null |
| Tip con. H6 | Null |
| Tip con. Q1 | Null |
| Tip con. Q2 | Null |
| Tip con. Q3 | Null |
| Tip con. Q4 | Null |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | BPHE B3-018 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.78 Kilogram |
| Greutate netă | 3.3 Kilogram |
| Volume | 7.625 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255287889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |