Danfoss logo
Pic. H

Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-095B, Număr de plăci: 40

111H1051

Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieUniversal
AprobareASCECRNEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumire tipB3-095B
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
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1H2"1/8E
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2H2"1/8E
Interval dimensiune con. Q3H1"1/8J
Interval dimensiune con. Q4H1"1/8J
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-40-3.0-H
Model No.095B
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci40
Plate material no.AISI 304L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
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
Tip con. Q1Conexiune lipitură
Tip con. Q2Conexiune lipitură
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-095B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută25.24 Kilogram
Greutate netă22.04 Kilogram
Volume59.22 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255279488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm