Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-260B, Număr de plăci: 188
111H0632
Presiune maximă de lucru [bar]: 20, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru
111H0632
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R718 |
| Aplicație | Universal |
| Aprobare | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | IV |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
| Denumire tip | B3-260B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | Null |
| Dimensiune con. H2 | Null |
| Dimensiune con. H3 | Null |
| Dimensiune con. H4 | Null |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | LiftŞtuţ |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Multifunctional |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | K4 |
| Interval dimensiune con. Q2 | K4 |
| Interval dimensiune con. Q3 | K4 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q4 | K4 |
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-188-2.0-H |
| Model placă | H |
| Notă privind funcția | Null |
| Nr. model | 260B |
| Număr de plăci | 188 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 20.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 290 psi |
| Product line | 31 |
| Tip con. H1 | Null |
| Tip con. H2 | Null |
| Tip con. H3 | Null |
| Tip con. H4 | Null |
| Tip con. H5 | Null |
| Tip con. H6 | Null |
| Tip con. Q1 | Conexiune Victalulic |
| Tip con. Q2 | Conexiune Victalulic |
| Tip con. Q3 | Conexiune Victalulic |
| Tip con. Q4 | Conexiune Victalulic |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | BPHE B3-260B |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 230 Kilogram |
| Greutate netă | 202.4 Kilogram |
| Volume | 340.736 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |