Danfoss logo
Pic. L

Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-260B, Număr de plăci: 234

111B8807

Presiune maximă de lucru [bar]: 20, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR718
AplicațieUniversal
AprobareASCECRNEACKRAIAUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIV
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumire tipB3-260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentPicioareŞtuţLift
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1K115.6
Interval dimensiune con. Q2K89.8
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3K115.6
Interval dimensiune con. Q4K89.8
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-234-2.0-H
Model no.260B
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci234
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]20.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]290 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune lipitură
Tip con. Q2Conexiune lipitură
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-260B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută250 Kilogram
Greutate netă247 Kilogram
Volume375.584 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255059615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm