Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20

111B8065

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieUniversal
AprobareASCECRNEACKRAIAUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsBrazed plate heat exchanger
Denumire tipB3-095
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentStud
Formatul ambalajuluiSingle pack
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseHeat exchangers
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1L1"1/2R
Interval dimensiune con. Q2L1"1/2R
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3H1"5/8K
Interval dimensiune con. Q4H1"5/8K
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-20-3.0-L
Model no.095
Model placăL
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci20
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1G External thread connection
Tip con. Q2G External thread connection
Tip con. Q3Solder connection
Tip con. Q4Solder connection
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-095

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14 Kilogram
Greutate netă13.84 Kilogram
Volume47.975 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255011156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm