Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10
111B8031
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B8031
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Aplicație | Universal |
| Aprobare | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 pc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Brazed plate heat exchanger |
| Denumire tip | B3-027 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | QB6.2 |
| Dimensiune con. H2 | QB6.2 |
| Dimensiune con. H3 | Null |
| Dimensiune con. H4 | Null |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | Stud |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Funcție | Multifunctional |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | H1"3/8H |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q2 | H1"3/8H |
| Interval dimensiune con. Q3 | H1/2D |
| Interval dimensiune con. Q4 | H1/2D |
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-10-3.0-L |
| Model no. | 027 |
| Model placă | L |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 10 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 30.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 435 psi |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. H1 | Adapter |
| Tip con. H2 | Adapter |
| Tip con. H3 | Null |
| Tip con. H4 | Null |
| Tip con. H5 | Null |
| Tip con. H6 | Null |
| Tip con. Q1 | Solder connection |
| Tip con. Q2 | Solder connection |
| Tip con. Q3 | Solder connection |
| Tip con. Q4 | Solder connection |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | BPHE B3-027 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.7 Kilogram |
| Greutate netă | 2.5 Kilogram |
| Volume | 2.447 Cubic decimeter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255001744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |