Danfoss logo
Pic. I

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-113B, Number of plates: 132

111B8020

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieUniversal
AprobareASCEEACKRAIAUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsBrazed plate heat exchanger
Denumire tipB3-113B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1N1/2K
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4N1/2K
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentNull
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiSingle pack
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseHeat exchangers
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1G2"1/2
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2G2"1/2
Interval dimensiune con. Q3G2"1/2
Interval dimensiune con. Q4G2"1/2
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-132-3.0-H
Model No.113B
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci132
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1G Internal thread connection
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4G Internal thread connection
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1G External thread connection
Tip con. Q2G External thread connection
Tip con. Q3G External thread connection
Tip con. Q4G External thread connection
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-113B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută58 Kilogram
Greutate netă57.46 Kilogram
Volume129.6 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162990360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm