Danfoss logo
Pic. G

Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-052, Număr de plăci: 28

111B6569

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: BPHE B3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumire tipB3-052
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
EchipamentNull
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1L1R
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2L1R
Interval dimensiune con. Q3L1R
Interval dimensiune con. Q4L1R
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-28-4.5-M
Material placăAISI 316L
Model no.052
Model placăM
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci28
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
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
Tip con. Q1Conexiune filet externă G
Tip con. Q2Conexiune filet externă G
Tip con. Q3Conexiune filet externă G
Tip con. Q4Conexiune filet externă G
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-052

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.713 Kilogram
Greutate netă9.04 Kilogram
Volume14.28 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424640446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm