Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-027, Număr de plăci: 60
111B6390
Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: BPHE B3
111B6390
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Aplicație | Universal |
| Aprobare | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | II |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
| Denumire tip | B3-027 |
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
| Echipament | Ştuţ |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Multifunctional |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | 1-14UNF-2A |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q2 | H7/8E |
| Interval dimensiune con. Q3 | H7/8E |
| Interval dimensiune con. Q4 | H1''1/8J |
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-60-4.5-H |
| Material placă | AISI 316L |
| Model no. | 027 |
| Model placă | H |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 60 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 653 psi |
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
| Tip con. Q1 | Null |
| Tip con. Q2 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q3 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q4 | Null |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | BPHE B3-027 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 9.95 Kilogram |
| Greutate netă | 9.8 Kilogram |
| Volume | 13.811 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424615611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |