Danfoss logo
Pic. K

Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-210, Număr de plăci: 150

111B6101

Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: BPHE B3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumire tipB3-210
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1H3"1/8
Dimensiune con. H2H3"1/8
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Interval dimensiune con. Q2Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3H1''3/8
Interval dimensiune con. Q4Null
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6H3"1/8
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-150-3.0-HQ
Material placăAISI 316L
Model no.210
Model placăH
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci150
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
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
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-210

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută133.15 Kilogram
Greutate netă133 Kilogram
Volume250.346 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424287269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm