Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-260B, Număr de plăci: 290
111B1535
Presiune maximă de lucru [bar]: 20, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru
111B1535
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R718 |
| Aplicație | Universal |
| Aprobare | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | IV |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
| Denumire tip | B3-260B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | K5'' |
| Dimensiune con. H2 | K4'' |
| Dimensiune con. H3 | K5'' |
| Dimensiune con. H4 | K4'' |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | Stud;Lift |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Multifunctional |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | Null |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q2 | N1/2 |
| Interval dimensiune con. Q3 | N1/2 |
| Interval dimensiune con. Q4 | Null |
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-290-2.0-H |
| Material placă | AISI 316L |
| Model no. | 260B |
| Model placă | H |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 290 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 20.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 290 psi |
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
| Tip con. Q1 | Null |
| Tip con. Q2 | Conexiune filet internă G |
| Tip con. Q3 | Conexiune filet internă G |
| Tip con. Q4 | Null |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | BPHE B3-260B |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 301.45 Kilogram |
| Greutate netă | 301.3 Kilogram |
| Volume | 196.8 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424545970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |