Danfoss logo
Pic. I

Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-113, Număr de plăci: 50

111B0303

Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumire tipB3-113
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2G2
Dimensiune con. H37/8 in
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentPicioare
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1G1/2
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2G1/2
Interval dimensiune con. Q3Null
Interval dimensiune con. Q47/8 in
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHEX B3-113-50(25/12+12)-3.0-HDQ
Material placăAISI 316L
Model no.113
Model placăH
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci50
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune filet externă G
Tip con. H2Conexiune filet externă G
Tip con. H3Conexiune lipitură
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Conexiune lipitură
Tip con. Q1Conexiune filet internă G
Tip con. Q2Conexiune filet internă G
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Conexiune lipitură
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-113

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută25.95 Kilogram
Greutate netă25.8 Kilogram
Volume44.712 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424247959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm