Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-210, Număr de plăci: 190
021H8490
Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru
021H8490
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Aplicație | Universal |
| Aprobare | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | III |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
| Denumire tip | B3-210 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | 2 in |
| Dimensiune con. H2 | 2 in |
| Dimensiune con. H3 | Null |
| Dimensiune con. H4 | Null |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | Null |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Multifunctional |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | Null |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q2 | Null |
| Interval dimensiune con. Q3 | 1"5/8 in |
| Interval dimensiune con. Q4 | 2"1/8 in |
| Interval dimensiune con. Q5 | 1"5/8 in |
| Interval dimensiune con. Q6 | 2"1/8 in |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | HEX B3-210-190(95/47+47)-4.5-HDQ |
| Material placă | AISI 316L |
| Model no. | 210 |
| Model placă | H |
| Notă privind funcția | Cu distribuitor |
| Număr de plăci | 190 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 653 psi |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. H1 | Conexiune lipitură |
| Tip con. H2 | Conexiune lipitură |
| Tip con. H3 | Null |
| Tip con. H4 | Null |
| Tip con. H5 | Null |
| Tip con. H6 | Null |
| Tip con. Q1 | Null |
| Tip con. Q2 | Null |
| Tip con. Q3 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q4 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q5 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q6 | Conexiune lipitură |
| Tip produs | BPHE B3-210 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 172.85 Kilogram |
| Greutate netă | 172.7 Kilogram |
| Volume | 285.606 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424255183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |