Danfoss logo
Pic. K

Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-210, Număr de plăci: 90

021H8489

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumire tipB3-210
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H12 in
Dimensiune con. H22 in
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentNull
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2Null
Interval dimensiune con. Q31"1/8 in
Interval dimensiune con. Q41"5/8 in
Interval dimensiune con. Q51"1/8 in
Interval dimensiune con. Q61"5/8 in
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHEX B3-210-90(45/22+22)-4.5-HDQ
Material placăAISI 316L
Model no.210
Model placăH
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci90
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune lipitură
Tip con. H2Conexiune lipitură
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Conexiune lipitură
Tip con. Q6Conexiune lipitură
Tip produsBPHE B3-210

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută92.85 Kilogram
Greutate netă92.7 Kilogram
Volume190.404 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424255190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm