Danfoss logo
Pic. B

Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-014, Număr de plăci: 36

021B8995

Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumire tipB3-014
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
EchipamentNull
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1G3/4
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2G3/4
Interval dimensiune con. Q3G3/4
Interval dimensiune con. Q4G3/4
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-36-3.0-M
Material placăAISI 304
Model no.014
Model placăM
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci36
Plate material no.AISI 304
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
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
Tip con. Q1Conexiune filet externă G
Tip con. Q2Conexiune filet externă G
Tip con. Q3Conexiune filet externă G
Tip con. Q4Conexiune filet externă G
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-014

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.35 Kilogram
Greutate netă2.2 Kilogram
Volume6.178 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424277116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm