Danfoss logo
Pic. B

Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-014, Număr de plăci: 18

021B8915

Presiune maximă de lucru [bar]: 10, Universal

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR718
AplicațieUniversal
AprobareEACUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumire tipB3-014
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1HB5/8
Interval dimensiune con. Q2HB5/8
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q33/8 in
Interval dimensiune con. Q41/2 in
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareNickel
Material DescriptionHeat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50)
Material placăAISI 316L
Model no.014
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci18
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]145 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune furtun cu bavură
Tip con. Q2Conexiune furtun cu bavură
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-014

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.6 Kilogram
Greutate netă1.45 Kilogram
Volume1.896 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428637572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm