Danfoss logo
Pic. I

Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-113B, Număr de plăci: 106

021B8329

Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASEACKRAIAPEDRoHSUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumire tipB3-113B
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
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q176.1 mm
Interval dimensiune con. Q276.1 mm
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q376.1 mm
Interval dimensiune con. Q476.1 mm
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-106-3.0-H
Material placăAISI 316L
Model no.113B
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci106
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
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
Tip con. Q1Conexiune Victalulic
Tip con. Q2Conexiune Victalulic
Tip con. Q3Conexiune Victalulic
Tip con. Q4Conexiune internă
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-113B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută47.57 Kilogram
Greutate netă47.42 Kilogram
Volume113.535 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424277789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm