Danfoss logo
Pic. K

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 240

021B8209

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieUniversal
AprobareASCECRNEACKRAIAUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
CategorieIV
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsBrazed plate heat exchanger
Denumire tipB3-210
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4H3"1/8G
Dimensiune con. H5H1"5/8D
Dimensiune con. H6Null
EchipamentStud
Formatul ambalajuluiSingle pack
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseHeat exchangers
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1H3"1/8D
Interval dimensiune con. Q2H3"1/8D
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3Null
Interval dimensiune con. Q4Null
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-240-3.0-H
Model no.210
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci240
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4Solder connection
Tip con. H5Solder connection
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Solder connection
Tip con. Q2Solder connection
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-210

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută206 Kilogram
Greutate netă205 Kilogram
Volume285.606 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255011453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm