Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-052, Număr de plăci: 40
021B5342
Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru
021B5342
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Aplicație | Universal |
| Aprobare | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | II |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
| Denumire tip | B3-052 |
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
| Echipament | Picioare |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Multifunctional |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | G3/4 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q2 | G3/4 |
| Interval dimensiune con. Q3 | G3/4 |
| Interval dimensiune con. Q4 | G3/4 |
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger B3-052-40-3.0-H(304L) |
| Material placă | AISI 304L |
| Model no. | 052 |
| Model placă | H |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 40 |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 30.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 435 psi |
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
| Tip con. Q1 | Conexiune filet internă G |
| Tip con. Q2 | Conexiune filet internă G |
| Tip con. Q3 | Conexiune filet internă G |
| Tip con. Q4 | Conexiune filet internă G |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | BPHE B3-052 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 11.15 Kilogram |
| Greutate netă | 11 Kilogram |
| Volume | 16.044 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424280864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |