Danfoss logo
Pic. G

Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-052, Număr de plăci: 40

021B5014

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumire tipB3-052
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2G1
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1G1
Interval dimensiune con. Q2G1
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q35/8 in
Interval dimensiune con. Q41 1/8 in
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌
Material placăAISI 316L
Model placăH
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Nr. model052
Număr de plăci40
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune filet externă G
Tip con. H2Conexiune filet externă G
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune filet externă G
Tip con. Q2Conexiune filet externă G
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-052

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.346 Kilogram
Greutate netă12.346 Kilogram
Volume14.569 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424281182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm