Danfoss logo
Pic. B

Schimbător de căldură cu placă brazată, BPHE B3-014B, Număr de plăci: 20

021B0421

Presiune maximă de lucru [bar]: 10, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR718
AplicațieUniversal
AprobareEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumire tipB3-014B
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
EchipamentNull
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieMultifunctional
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q13/8 in
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q23/8 in
Interval dimensiune con. Q33/8 in
Interval dimensiune con. Q43/8 in
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014B-20-1.0-H
Material placăAISI 304
Model no.014B
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci20
Plate material no.AISI 304
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]145 psi
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
Tip con. Q1Conexiune lipitură
Tip con. Q2Conexiune lipitură
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsBPHE B3-014B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.75 Kilogram
Greutate netă1.6 Kilogram
Volume3.982 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424284398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm