Danfoss logo
ERC 112C - Front

Control refrig. electronic, ERC 112C

080G3491

Intrări digitale (DI) [pc]: 1, Tensiune alimentare [V] CA: 100 - 240, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 27

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj27 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UE7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsControl refrig. electronic
Denumire produs dosar SCIPERC112x
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Ieșiri digitale (DO) [pc]3 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]4 buc
Intrări digitale (DI) [pc]1 buc
Material DescriptionERC 112C BLUE LED, GDM. STM32
Nr. dosar SCIPf9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
Product lineElectronic Controllers and Services
Spare part (EF013237)TRUE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]100 V
Tip produsERC 112C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.127 Kilogram
Greutate netă0.077 Kilogram
Volume0.417 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162507803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm