Control refrig. electronic, ERC 112D
080G3414
Intrări digitale (DI) [pc]: 1, Tensiune alimentare [V] CA: 100 - 240, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 27
080G3414
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Altă documentație RoHS | EAEU RoHS |
| Aprobare | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 27 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(a)7(c)-I |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Control refrig. electronic |
| Denumire produs dosar SCIP | ERC112x |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Blue |
| Domeniu de aplicare | Frigidere/congelatoare com. |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Regulatoare de temperatură |
| Ieșiri digitale (DO) [pc] | 4 buc |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Intrări analogice (AI) [pc] | 4 buc |
| Intrări digitale (DI) [pc] | 1 buc |
| Material Description | ERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ (VSD) |
| Nr. dosar SCIP | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 100 V |
| Tip controler | Refrigerare comercială |
| Tip produs | ERC 112D |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.135 Kilogram |
| Greutate netă | 0.077 Kilogram |
| Volume | 0.417 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539555 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |