Control refrig. electronic, ERC 111A
080G3247
Intrări digitale (DI) [pc]: 1, Tensiune alimentare [V] CA: 100 - 240, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 54
080G3247
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Altă documentație RoHS | EAEU RoHS |
| Aprobare | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 54 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(c)-I7(a) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Control refrig. electronic |
| Denumire produs dosar SCIP | ERC111A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| Domeniu de aplicare | Frigidere/congelatoare com. |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Regulatoare de temperatură |
| Ieșiri digitale (DO) [pc] | 1 buc |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Intrări analogice (AI) [pc] | 2 buc |
| Intrări digitale (DI) [pc] | 1 buc |
| Material Description | ERC 111A RED LED, CFF |
| Nr. dosar SCIP | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 100 V |
| Tip controler | Refrigerare comercială |
| Tip produs | ERC 111A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.095 Kilogram |
| Greutate netă | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.383 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428968430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |