Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Control refrig. electronic, ERC 111A

080G3232

Intrări digitale (DI) [pc]: 1, Tensiune alimentare [V] CA: 100 - 240, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 54

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj54 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UE7(c)-I7(a)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsControl refrig. electronic
Denumire produs dosar SCIPERC111A
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Caracteristicile
Valoare
Domeniu de aplicareUşă din sticlă comercializare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Ieșiri digitale (DO) [pc]1 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]2 buc
Intrări digitale (DI) [pc]1 buc
Material DescriptionERC 111A Red LED, GDM
Nr. dosar SCIP372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]100 V
Tip controlerRefrigerare comercială
Tip produsERC 111A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.093 Kilogram
Greutate netă0.077 Kilogram
Volume0.375 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428869676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm