Afişaj, RDI 107A
080G3246
RDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ
080G3246
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 54 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(c)-I7(a) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Afişaj |
| Denumire produs dosar SCIP | RDI 107A |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Blue |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Domeniu de aplicare | Frigidere/congelatoare com. |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Regulatoare de temperatură |
| Ieșiri digitale (DO) [pc] | 1 buc |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Intrări analogice (AI) [pc] | 2 buc |
| Intrări digitale (DI) [pc] | 1 buc |
| Material Description | RDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ |
| Nr. dosar SCIP | b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Tensiune alimentare [V] CC | 12 V |
| Tip controler | Refrigerare comercială |
| Tip produs | RDI 107A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.086 Kilogram |
| Greutate netă | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.383 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428470681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |