Soluții de supraveghere
080G0342
Denumire tip: ACCGTW
080G0342
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | LISTAT C UL USCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(a)7(c)-I |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | X-Gate |
| Denumire produs dosar SCIP | X-Gate |
| Denumire tip | ACCGTW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Domeniu de aplicare | Aer condiționatRefrigerare |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Soluții de supraveghere |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Informații suplimentare | 080G0343 RS485 ext. board |
| Material Description | X-Gate |
| Metodă de montare | Şină DIN |
| Nr. dosar SCIP | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Tip de comunicare | BACnet IPBACnet MS/TPCANBUSModbus RTUModbus TCP/IP |
| Tip produs | X-Gate |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.225 Kilogram |
| Greutate netă | 0.14 Kilogram |
| Volume | 0.996 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162866238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |