Danfoss logo
AK-LM 340A, Logging Module

Unitate monitorizare, AK-LM 340A

080Z0177

Tip controler: Controler cu scopuri multiple, Domeniu de aplicare: Monitorizare, Tip de comunicare: Extensie IO; LON RS485

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișaj - opțiuneEKA 163BEKA 164B
Afișare frontalănu
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Caracteristici produsRegulamente PI separateFuncţii de control separate
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsUnitate monitorizare
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareMonitorizare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieMonitorizare cu Reglare PI
Grupă de produseSoluții de supraveghere
Ieșiri digitale (DO) [pc]8 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]11 buc
Limbă produsChinezăCehăDanezăOlandezăEnglezăFrancezăGermanăItalianăPolonezăPortughezăRusăSpaniolă
Material DescriptionAK-LM 340A Controller, Multipurpose
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]8.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare [V] CC24 V
Tip controlerControler cu scopuri multiple
Tip de comunicareExtensie IOLON RS485USB-B to PC
Tip produsAK-LM 340A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.947 Kilogram
Greutate netă0.645 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume6.248 Litru
EAN/UPC5702428559225