Danfoss logo
AK-LM 350, AK-LM 340

Unitate monitorizare, AK-LM 350

080Z0176

Tip controler: Unitate monitorizare, Domeniu de aplicare: Monitorizare cu AK-PC 772,781,783, Tip de comunicare: RS232; LON RS485
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: AK-LM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișaj - opțiuneEKA 163BEKA 164B
Afișare frontalănu
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Caracteristici produsCalcul COPFuncţii de control separate
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsUnitate monitorizare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareMonitorizare cu AK-PC 772,781,783
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
FuncțieUnitate de monitorizare pentru COP
Grupă de produseSoluții de supraveghere
Ieșiri digitale (DO) [pc]8 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]11 buc
Limbă produsChinezăCehăDanezăOlandezăEnglezăFinlandezăFrancezăGermanăItalianăPolonezăPortughezăRusăSpaniolă
Material DescriptionDEL AK-LM 350, Controller Monitor w. COP
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]8.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare [V] CC24 V
Tip controlerUnitate monitorizare
Tip de comunicareLON RS485RS232
Tip produsAK-LM 350

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.994 Kilogram
Greutate netă0.645 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume5.964 Litru
EAN/UPC5702428848381