Danfoss logo
MMIMYK - Programming key

Cheie de programare, MMIMYK

080G0073

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
1 greutate totală baterie primară kg0.001
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCEGOST R
Aprobare CEYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP20
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]2.5 W
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsCheie de programare
Denumire produs dosar SCIPMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
Denumire tipMMIMYK4501260
Departament25
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Informații suplimentareCard de memorie, dispozitiv înregistrare în jurnal date
Kit conector inclusDa
Material DescriptionMMIMYK Elect.Control Data Logger S
Metodă de montareŞină DINPortabil
Nr. cod kit conector080G0176
Nr. dosar SCIP8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G0154
Servisabilnu
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] DC12.00 V
Tip de afișajOLED
Tip de comunicareCANBUSMODBUSRS485TTL
Tip produsMMIMYK
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.246 Kilogram
Greutate netă0.181 Kilogram
Volume1.109 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428170680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm