Panou de control, MMILDS
080G0233
Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 12, Tip de comunicare: CANBUS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 25
080G0233
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Aprobare | CEGOST R |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ceas în timp real | nu |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clasificare carcasă Nema (~) | 3R |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric [W] | 1.5 W |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Panou de control |
| Denumire produs dosar SCIP | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Denumire tip | MMILDS |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Controler programabil |
| Grupă de produse | Controlere programabile |
| Ieșiri analogice (AO) [pc] | 0 buc |
| Ieșiri digitale (DO) [pc] | 0 buc |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Intrări analogice (AI) [pc] | 2 buc |
| Intrări digitale (DI) [pc] | 0 buc |
| Kit conector inclus | nu |
| Material Description | MMILDS Elect.Control Panel I/25 |
| Metodă de montare | Montare panou |
| Nr. dosar SCIP | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produs identic | 080G0232 |
| Servisabil | nu |
| Sonerie | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 12 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 12.00 V |
| Tip de afișaj | LED |
| Tip de comunicare | CANBUS |
| Tip produs | MMILDS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.052 Kilogram |
| Greutate netă | 0.04 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.276 Litru |
| EAN/UPC | 5702423288632 |