Danfoss logo
MMIGRS2 - Remote display

Panou de control, MMIGRS2

080G0297

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: CANBUS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 27

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCECMIMGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj27 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realnu
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]1.5 W
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsPanou de control
Denumire produs dosar SCIPMMIGRS2
Denumire tipMMIGRS2
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Kit conector inclusDa
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control Panel I/27
Metodă de montareMontare panou
Nr. dosar SCIP2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G0294
Servisabilnu
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] DC12.00 V
Tip de afișajLCD
Tip de comunicareCANBUS
Tip produsMMIGRS2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.243 Kilogram
Greutate netă0.242 Kilogram
Volume1.422 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428848978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm