Danfoss logo
MMIGRS2 - Remote display

Panou de control, MMIGRS2

080G0295

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: CANBUS, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCECMIMGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realnu
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]1.5 W
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsPanou de control
Denumire produs dosar SCIPMMIGRS2 Elect.Control Wall S
Denumire tipMMIGRS2
Departament25
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Kit conector inclusDa
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control Wall S
Nr. dosar SCIP9c4d00a0-9c76-4976-87f4-ae52da72f047
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] DC12.00 V
Tip de afișajLCD
Tip de comunicareCANBUS
Tip produsMMIGRS2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.259 Kilogram
Greutate netă0.2 Kilogram
Volume1.057 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428848961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm