Panou de control, MMIGRS2
080G0294
Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: CANBUS, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
080G0294
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Aprobare | CECMIMGOST RUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum electric [W] | 1.5 W |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Panou de control |
| Denumire produs dosar SCIP | MMIGRS2 |
| Denumire tip | MMIGRS2 |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | Controler programabil |
| Grupă de produse | Controlere programabile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Kit conector inclus | Da |
| Material Description | MMIGRS2 Elect.Control Panel S |
| Metodă de montare | Montare panou |
| Nr. dosar SCIP | 2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produs identic | 080G0297 |
| Servisabil | nu |
| Sonerie | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 12.00 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip de comunicare | CANBUS |
| Tip produs | MMIGRS2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.252 Kilogram |
| Greutate netă | 0.185 Kilogram |
| Volume | 1.1 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |