Danfoss logo
080G0302

MMITXS

080G0302

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: RS485; ETHER; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP54
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum electric [W]3.7 W
Denumire produsTouch screen
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Kit conector inclusnu
Material DescriptionMMITXS Elect.Control 4,3" LCD Panel XS
Metodă de montareMontare panou
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tip de afișajLCD
Tip de comunicareETHERMODBUSRS485
Tip produsMMITXS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută526 Gram
Greutate netă500 Gram
Volume1.076 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428477635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm