Danfoss logo
080G0301

MMITSS

080G0301

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: RS485; ETHER; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP54
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum electric [W]3.7 W
Denumire produsTouch screen
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Kit conector inclusnu
Material DescriptionMMITSS Elect.Contrl 7"LCD Panel S
Metodă de montareMontare panou
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tip de afișajLCD
Tip de comunicareETHERMODBUSRS485
Tip produsMMITSS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.264 Kilogram
Greutate netă1.263 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume5.469 Litru
EAN/UPC5702428477628