Controler program., 15 relee, MCX152V
080G0284
Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
080G0284
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.001 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.001 |
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Aprobare | CEGOST R |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ceas în timp real | Da |
| Clasa carcasei | IP40 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric [W] | 27.0 W |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP40 |
| Denumire produs | Controler program., 15 relee |
| Denumire produs dosar SCIP | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Denumire tip | MCX152V |
| Departament | 25 |
| Depth (EF000049) | 348 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Controler programabil |
| Grupă de produse | Controlere programabile |
| Height (EF000040) | 70 |
| Ieșiri analogice (AO) [pc] | 6 buc |
| Ieșiri digitale (DO) [pc] | 15 buc |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Informații suplimentare | Intrare baterie de rezervăMemory card, Ethernet |
| Intrări analogice (AI) [pc] | 14 buc |
| Intrări digitale (DI) [pc] | 18 buc |
| Kit conector inclus | Da |
| Material Description | MCX152V Elect.Control 24V LCD 2RS485 ETH |
| Metodă de montare | Şină DIN |
| Nr. cod kit conector | 080G0308 |
| Nr. dosar SCIP | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Sonerie | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip de comunicare | CANBUSETHERNETMODBUSRS485 |
| Tip produs | MCX152V |
| Tipul sau denumirea bateriei | Lithium coin cell (CR1620) |
| Voltage type (EF000187) | AC |
| Width (EF000008) | 203 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.992 Kilogram |
| Greutate netă | 0.817 Kilogram |
| Volume | 4.945 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428484176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |