Controler program., 8 relee, MCX08M2
193U8012
Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
193U8012
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.001 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.001 |
| Accesorii produs | Accesorii generice |
| Agent frigorific | HCFC/HFC |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Clasa carcasei | IP40 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Controler program., 8 relee |
| Denumire produs dosar SCIP | MCX08M2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Programmable controllers |
| Grupă de produse | Controlere programabile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | KIT MCX08M2 24V LCD RS485 INVERTER |
| Nr. dosar SCIP | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | Piese de schimb generice |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 24.00 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip de comunicare | CANBUSMODBUSRS485 |
| Tip produs | MCX08M2 |
| Tipul sau denumirea bateriei | Lithium coin cell (CR1620) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.652 Kilogram |
| Greutate netă | 0.64 Kilogram |
| Volume | 2.559 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162786031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |