Controler program., 8 relee, MCX08M2
080G0315
Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 24
080G0315
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.001 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.001 |
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Aprobare | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ceas în timp real | Da |
| Clasa carcasei | IP40 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum electric [W] | 10.0 W |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP40 |
| Denumire produs | Controler program., 8 relee |
| Denumire produs dosar SCIP | MCX08M2 |
| Denumire tip | MCX08M2 |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | Controler programabil |
| Grupă de produse | Controlere programabile |
| Ieșiri analogice (AO) [pc] | 4 buc |
| Ieșiri digitale (DO) [pc] | 8 buc |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Intrări analogice (AI) [pc] | 8 buc |
| Intrări digitale (DI) [pc] | 8 buc |
| Kit conector inclus | nu |
| Material Description | MCX08M2 Elect.Control 24V LCD RS485 I/24 |
| Metodă de montare | Şină DIN |
| Nr. cod kit conector | 080G0180 |
| Nr. dosar SCIP | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produs identic | 080G0310 |
| Servisabil | nu |
| Sonerie | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 24.00 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip de comunicare | CANBUSMODBUSRS485 |
| Tip produs | MCX08M2 |
| Tipul sau denumirea bateriei | Lithium coin cell (CR1620) |
| Voltage type (EF000187) | AC |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.482 Kilogram |
| Greutate netă | 0.397 Kilogram |
| Volume | 2.311 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428945882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |