Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Controler program., 8 relee, MCX08M2

080G0314

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 230, Tip de comunicare: CANBUS; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 24

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
1 greutate totală baterie primară kg0.001
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCEEACLLC CDC TYSKUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]10.0 W
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsControler program., 8 relee
Denumire produs dosar SCIPMCX08M2
Denumire tipMCX08M2
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]4 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]8 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Informații suplimentareD.O. 5 şi 6 utilizează Solid stateRelais
Intrări analogice (AI) [pc]8 buc
Intrări digitale (DI) [pc]8 buc
Kit conector inclusnu
Material DescriptionMCX08M2 Elec.Control230VRS485 2SSR I/24
Nr. cod kit conector080G0180
Nr. dosar SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]110 V
Tip de afișajWithout Display
Tip de comunicareCANBUSMODBUS
Tip produsMCX08M2
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.416 Kilogram
Greutate netă0.408 Kilogram
Volume2.299 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428946117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm