Danfoss logo
MCX06D - Electronic control - Without display

Controler program., 6 relee, MCX06D

080G0169

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 32

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
1 greutate totală baterie primară kg0.001
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCECMIMEACGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]6.0 W
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsControler program., 6 relee
Denumire produs dosar SCIPMCX-06C,06D,06M1V,152V
Denumire tipMCX06D
Departament25
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]3 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]6 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]4 buc
Intrări digitale (DI) [pc]8 buc
Kit conector inclusnu
Material DescriptionMCX06D Elect.Control 24V RS485 I/32
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G0179
Nr. dosar SCIP942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G0115
Servisabilnu
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip de afișajWithout display
Tip de comunicareCANBUSMODBUSRS485
Tip produsMCX06D
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.22 Kilogram
Greutate netă0.18 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.25 Litru
EAN/UPC5702423284801