Controler program., 6 relee, MCX06D
080G0166
Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: CANBUS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 32
080G0166
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Aprobare | CECMIMEACGOST RUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ceas în timp real | nu |
| Clasa carcasei | IP40 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric [W] | 6.0 W |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Controler program., 6 relee |
| Denumire produs dosar SCIP | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Denumire tip | MCX06D |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | Controler programabil |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Controlere programabile |
| Ieșiri analogice (AO) [pc] | 3 buc |
| Ieșiri digitale (DO) [pc] | 6 buc |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Intrări analogice (AI) [pc] | 4 buc |
| Intrări digitale (DI) [pc] | 8 buc |
| Kit conector inclus | nu |
| Material Description | MCX06D Elect.Control 24V LCD I/32 |
| Metodă de montare | Şină DIN |
| Nr. cod kit conector | 080G0179 |
| Nr. dosar SCIP | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produs identic | 080G0111 |
| Servisabil | nu |
| Sonerie | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 24.00 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip de comunicare | CANBUS |
| Tip produs | MCX06D |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.238 Kilogram |
| Greutate netă | 0.23 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.252 Litru |
| EAN/UPC | 5702423284832 |