Danfoss logo
MCX06C - Electronic control

Controler program., 6 relee, MCX06C

080G0107

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 36

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
1 greutate totală baterie primară kg0.001
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCEGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj36 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]6.0 W
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsControler program., 6 relee
Denumire produs dosar SCIPMCX-06C,06D,06M1V,152V
Denumire tipMCX06C4500021
Departament25
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]2 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]6 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Informații suplimentareRS 485 nu opţ. izolat
Intrări analogice (AI) [pc]4 buc
Intrări digitale (DI) [pc]6 buc
Kit conector inclusnu
Material DescriptionMCX06C Elect.Control 24V LED RS485 I/36
Metodă de montareMontare panou
Nr. cod kit conector080G0175
Nr. dosar SCIP942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G0066
Servisabilnu
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip de afișajLED
Tip de comunicareCANBUSMODBUSRS485
Tip produsMCX06C
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.177 Kilogram
Greutate netă0.136 Kilogram
Volume0.754 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423285426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm