Danfoss logo
MCX061V -Electronic control - With LCD display

Controler program., 6 relee, MCX061V

080G0250

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 230, Tip de comunicare: CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
1 greutate totală baterie primară kg0.001
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCEGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]27.0 W
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsControler program., 6 relee
Denumire produs dosar SCIPMCX-06C,06D,06M1V,152V
Denumire tipMCX061V
Departament25
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]3 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]6 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Informații suplimentareIntrare baterie de rezervă
Intrări analogice (AI) [pc]7 buc
Intrări digitale (DI) [pc]8 buc
Kit conector inclusDa
Material DescriptionMCX061V Elect.Control 230V LCD RS485 S
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G0268
Nr. dosar SCIP942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G0257
Servisabilnu
Sonerienu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]110 V
Tip de afișajLCD
Tip de comunicareCANBUSMODBUSRS485
Tip produsMCX061V
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.556 Kilogram
Greutate netă0.38 Kilogram
Volume2.867 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428414388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm